2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Standard Kinematic Movement, #55-476
×
FC Faserstecker
Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
Verkippbare Version erhältlich
Halterungen zur Faserpositionierung können zur Ausrichtung optischer Fasern mit FC-Faseranschluss verwendet werden. Mit einem Verstellweg von ± 1,5 mm in X- und Y-Richtung eignen sich die Halterungen zur Positionierung optischer Fasern für die Telekommunikation und optischer Fasern mit Stecker. Die differentiellen Mikrometerversionen haben eine Auflösung von 2,5 μm, wohingegen die kinematische Version (#55-478) eine zusätzliche ± 2° Kippverstellung auf jeder Achse bietet.
Bitte beachten Sie:Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.