Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix Ultradünner Notchfilter OD 4, 685 nm, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von Everix
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
Produkt #23-682 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€222,00
Stk. 1-10
€222,00
Stk. 11+
€200,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Notch Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
±0.15
Freie Apertur (%):
>90
Maximale Dicke (μm):
300

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
4
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
685.00
Transmission (%):
>85 (average)
Transmissionsbereich (nm):
400-1200
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (%):
±2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Maximale Dicke 300 µm und 400 µm
  • Flexibel und kratzunempfindlich
  • Extrudierte Dünnfilme mit scharfen spektralen Kanten

Die Everix ultradünnen Notchfilter OD 4 vereinen hervorragende Eigenschaften und niedrige Kosten in einer neuen Klasse von kratzunempfindlichen, flexiblen Dünnfilm-Interferenzfiltern. Sie bieten im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum Sperrbereiche, die der optischen Dichte 4 entsprechen. Die Everix ultradünnen Notchfilter OD 4 haben ähnliche Transmissions- und Sperreigenschaften wie die meisten harten Oxidfilter, ohne dass Abstriche beim Profil des Sperrbands gemacht werden müssen. Die Filter eignen sich zur Integration in portablen Geräten der Medizin und Messtechnik sowie optischen Geräten, bei denen das Gesamtgewicht und die Länge des optischen Strahlengangs kritische Konstruktionsparameter sind.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.