Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix Ultradünner Bandpassfilter 10 nm FWHM, 12,5 mm Durchmesser, 550 nm

Mehr Produkte von Everix
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

×
Produkt #26-983 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flexible Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.45 ±0.15
Freie Apertur (%):
>90
Maximale Dicke (μm):
400

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
550.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00
Transmission (%):
>50% Average
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (%):
±1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schmale Bandbreite von nur 10 nm
  • Leicht, flexibel und besonders dünn (Dicke 400 µm)
  • Kratzunempfindlich und robust

Die ultradünnen Bandpassfilter von Everix mit 10 nm Bandbreite ermöglichen eine hervorragende Wellenlängenauswahl und erzeugen ein scharf begrenztes Lichtband bei der Designwellenlänge. Die Filter sind für übliche LED- und Laserdiodenwellenlängen im sichtbaren Bereich von 400 - 660 nm entwickelt worden. Aufgrund einer äußeren Polymerschutzschicht sind die Filter kratzunempfindlich, bruchsicher und leicht zu reinigen. Everix Ultradünne Bandpassfilter 10 nm haben eine durchschnittliche Transmission von 65%, eine durchschnittliche optische Dichte von 2,0 und eine maximale Dicke von 400 µm. Das leichte und besonders dünne Design macht die Filter ideal für eine Integration in gewichtsempfindliche Geräte im Life-Science- und Medizinbereich wie Point-of-Care-Geräte oder tragbare Geräte für die chemische Detektion.

Weitere Informationen zu der patentierten Filtertechnologie für ultradünne Filter finden Sie auf unserer Everix-Markenseite.

Hinweis: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.