Das digitale Längenmesssystem DIGIMICRO von Nikon besitzt eine eingebaute photoelektrische, digitale Linearskala, um präzise kontaktbasierte Dicken-, Tiefen- und Höhenmessungen von industriellen Materialien durchzuführen. Das Messsystem hat einen Messbereich von 0 bis 50 mm und einen minimalen auslesbaren Wert von 0,1 µm bei einer Genauigkeit von 1 µm (bei 20°C) mit einer Messgeschwindigkeit von 500 mm/Sekunde. Der Messkopf besitzt 6 verschiedene Sondenspitzen (Standard, Stiftspitze, Kunststoff, außermittig, flach und rund) für die Messung verschiedener Materialien. Das digitale Längenmesssystem DIGIMICRO von Nikon ist mit dem MFC-200-Digitalzähler mit Display ausgestattet, über den die Auflösung, die Richtung und die Einheit auf dem Display verändert werden kann. Das Messsystem ist ein ideales Messgerät für Industrieanwendungen, die eine hohe Präzision und Genauigkeit erfordern.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
DIGIMICRO MF-501 Messkopf | #29-229 | €1.840,00 Angebotsanfrage |
|
||
MFC-200 Digitalzähler | #29-230 | €1.030,00 Angebotsanfrage |
|
||
Stromversorgung für MFC-200 | #29-231 | €248,00 Angebotsanfrage |
|
||
Stromkabel für Stromversorgung für MFC-200 (120 V) | #29-232 | €14,25 Angebotsanfrage |
|
||
MS-32G Stativ mit Granitplatte | #29-233 | €1.045,00 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, Stiftspitze | #29-234 | €51,50 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, flache Spitze | #29-235 | €51,50 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, Kunststoffspitze | #29-236 | €45,50 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, außermittige Spitze | #29-237 | €117,00 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, Standardspitze | #29-238 | €47,50 Angebotsanfrage |
|
||
Messsonde, runde Spitze | #29-239 | €122,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.