Produkt in den Warenkorb gelegt

Verstellbarer Montageadapter mit ¼-20

Deluxe Adjustable 1/4-20 Mounting Plate, #54-123

×
Produkt #54-123 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€665,00
Stk. 1+
€665,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Mounting Adapter
kompatibler Stangendurchmesser (mm):
19.05 (¾")

Physical & Mechanical Properties

Größe (Zoll):
3.8 L x 2.52 W x 1.5 T
Länge (Zoll):
96.52 L x 64.008 W x 38.1 T
Verstellweg (Zoll):
2.00

Threading & Mounting

Gewinde:
¼-20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Standardversion und verstellbare Version erhältlich
  • ¼-20-Befestigung
  • Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie

Diese Adapter können verwendet werden, um Kameras, Objektive, Mikroskope und Beleuchtungen zu befestigen. Die Komponenten können einfach mit einer ¼-20-Feststellschraube befestigt werden. 2,8" L x 2,0" B x 0,45" T.

Die verstellbare Version des Adapters hat die gleiche ¼-20-Feststellschraube, aber eine zusätzliche Zahnstangenbewegung zur Höhenverstellung mit 2" Verstellweg. 3,8" L x 2,52" B x 1,5" T.

Adapter #54-124 ermöglicht die Befestigung an ¾"-Stangen. Verkippbar. Dies wird für die Halterung von unseren Ringhalter mit 68 mm (#39-357) und 50 mm (#03-609) Durchmesser und von unseren ¼-20-Zahnstangentrieben benötigt. Adapter ist 7" lang. Stange ist 4" lang x 0,75" Außendurchmesser.

Kann in Verbindung mit folgenden Stativen verwendet werden: Stativ mit Gelenkarm, Standardstativ und Stativ mit Kugellager.

#54-123
#54-123
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.