Produkt in den Warenkorb gelegt

Dauerlicht, 470nm, LED Punktleuchte mit hoher Intensität

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #86-430 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€572,00
Stk. 1+
€572,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL147-470-IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
26.0
Größe (mm):
66.7 L x 62.0 W
Gewicht (g):
122.5
Beleuchtete Fläche (mm):
65.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
470.00
Arbeitsabstand (Zoll):
6 - 24

Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Betriebsspannung (V):
24.00
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Spannungsversorgung:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
Kabellänge (m):
1.5

Gewinde & Montage

Gewinde:
M4 Nut Channel for Mounting

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • 65 mm Feldausleuchtung bei einem Arbeitsabstand von 300 mm
  • M6 Gewinde zur Montage
  • Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption

Advanced Illumination LED-Punktleuchten mit hoher Intensität sind für Anwendungen vorgesehen, die eine strukturierte, starke Beleuchtung benötigen. Die für den Einsatz mit Zeilenkameras und die Inspektion großer Flächen ideal geeigneten, lichtstarken Punktleuchten haben ein kompaktes Gehäuse und sorgen für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die LEDs werden mit einem eigenen Ausrichtungssystem präzise ausgerichtet, um extrem ebenmäßiges und stabiles Licht und eine lange Lebensdauer zu bieten. Damit eignen sie sich für Bildgebungsanwendungen mit großen Arbeitsabständen.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft. 

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.