Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Manta G-033 ½" CCD Farbkamera

Mehr Produkte von Allied Vision

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front)

Allied Vision Manta GigE Cameras (Front) Allied Vision Manta GigE Cameras (Back)
×
Produkt #84-362 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€860,00
Stk. 1+
€860,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Manta
Modellnummer:
Manta G-033C

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
200
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
32MB
Sensortyp:
Sony ICX414
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
656 x 492
Pixelgröße, h x v (μm):
9.9 x 9.9
Sensorfläche, h x v (mm):
6.5 x 4.9
Bildrate (fps):
88.70
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Via Software
Dynamikbereich (dB):
61.9
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
3.6 (12VDC External Power Supply)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-996
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher

Die Allied Vision Manta GigE-Kameras sind eine exzellente Einsteigermodelle mit GigE-Schnittstelle. Mit einer intuitiven Schnittstelle sowie einer leistungsstarken SDK, bieten diese Kameras ein hervorragendes Preis-Leistings-Verhältnis. Optionen von 0,3 Megapixel bis zu 12 Megapixel sind erhältlich und alle Sensoren eignen sich für eine große Anzahl an Anwendungen. Die Kameras verfügen über Sensoren in den Größen von 1/3" bis zu 1". #63-431 GigE-Kabel und #68-586 Netzteil werden separat verkauft und für den Betrieb benötigt. Zusätzliche GigE-Kabel sowie #89-996 ¼-20 Montageplatte und #62-712 12-poliges I/O-Kabel sind erhältlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Manta ¼-20 Adapter #89-996 €24,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose Trigger-Kabel auf BNC, 2 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #88-367 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #63-757 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 5 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #62-712 €66,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm #33-300 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm #33-301 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 8 mm #33-307 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 12 mm #33-303 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm #33-304 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm #33-305 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.