Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Guppy Pro F-032, 1/3" CCD, Farbkamera

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #68-566 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€750,00
Stk. 1+
€750,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Allied Vision
Kamera-Familie:
Guppy Pro
Modellnummer:
F-032

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
70
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
64MB
Sensortyp:
Sony ICX424
Sensor:
Progressive Scan CCD
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
0.30
Pixel (h x v):
659 x 493
Pixelgröße, h x v (μm):
7.4 x 7.4
Sensorfläche, h x v (mm):
4.8 x 3.6
Bildrate (fps):
82.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
Via Software
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
Bildverarbeitungsstandard:
IIDC Standard v1.31

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
FireWire.b
Stecker:
FireWire, IEEE 1394b
Stromversorgung:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
GPIOs:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)
Spannungsversorgung:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps

Die Allied Vision Guppy Pro Kameraserie bietet eine kostengünstige Lösung für die hochqualitative Bildverarbeitung. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen von Automatisierungsaufgaben in der Fertigung bis zur Mikroskopie. Die Kameras sind für Sensorformate von ¼" bis ½" erhältlich und bieten 64MB integrierten Speicher. FireWire Kabel, Treiber und SDK sind inklusive.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 3 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #63-757 €57,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose Trigger-Kabel auf BNC, 2 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #88-367 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 Pin Hirose I/O-Kabel, 5 m (für Manta, Prosilica GT/GC, Guppy Pro und Stingray) #62-712 €66,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1/4-20 Adapter für Guppy Pro #68-585 €24,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm #33-300 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm #33-301 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 8 mm #33-307 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 12 mm #33-303 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm #33-304 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm #33-305 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.