Produkt in den Warenkorb gelegt

UltraSeal Punktstrahler, wasserdicht, 940 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights

×
Produkt #21-975 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.475,00
Stk. 1+
€1.475,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL316M-940IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
25
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
290

Optische Eigenschaften

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
940.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Kabellänge (m):
2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
  • Ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen
  • Intensität über 60.000 Lux bei 300 mm Arbeitsabstand

Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Punktstrahler mit hoher Intensität sind ideal für extreme Bedingungen geeignet wie die Dampfreinigung mit hohem Druck oder längeres Eintauchen in Flüssigkeiten. Die Punktstrahler haben eine hohe Intensität und Gleichförmigkeit und sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Sie entsprechen der Schutzart IP69K, die Nickeloberfläche ermöglicht eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Edelstahl und die Versiegelung reduziert das Risiko für Materialanreicherung und erleichtert die Reinigung. Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Punktstrahler mit hoher Intensität können in hygienischen Inspektionsumgebungen, der aseptischen Fertigung und in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion eingesetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.