Produkt in den Warenkorb gelegt

880 nm, Dunkel-/Hellfeld LED-Ringlicht mit Befestigungstubus 

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-789 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.346,00
Stk. 1+
€1.346,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
RL5064B-880-IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
64.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
100.00
Höhe (mm):
33.7
Innendurchmesser (mm):
55.5
Außendurchmesser (mm):
100.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Infrared
Wellenlänge (nm):
880.00
Arbeitsabstand (mm):
6 - 64

Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Gewinde & Montage

Mount:
Barrel Mount
Gewinde:
M4 x 4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0-65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

For more information on Darkfield Illumination, click here.

  • Sowohl diffuse Hell- als auch Dunkelfeldbeleuchtung
  • Kann einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden
  • Mit fester Intensität und geblitzt erhältlich

Die Advanced Illumination Dunkelfeld- / Hellfeldringlichter zeichnen sich durch eine bisher unbekannte Vielseitigkeit aus. Die Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtung wird durch zwei unabhängig voneinander angesteuerte LED-Ringe ermöglicht.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzhalterung für 4" und 5" LED-Ringlichter #56-248 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter #56-386 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M25,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-523 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M30,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-089 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M34,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-090 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M37 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-091 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M39 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-092 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M49 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-096 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M43 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-094 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M40,5 x 0,5 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-093 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M58 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-098 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M62 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-099 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M72 x 0,75 Gewinde, Filtergewindeadapter für Ringlichter #56-100 Ausverkauf €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.