Produkt in den Warenkorb gelegt

Punktstrahler mit hoher Intensität und langem Arbeitsabstand, Durchm. 81 mm, IR (850 nm)

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights

×
Produkt #18-606 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€655,00
Stk. 1+
€655,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Minimaler Eingangsstrom:
0.40A

Product Details

Modellnummer:
SL246-850IC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
81.00
Gewicht (g):
575

Optical Properties

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
850.00

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Additional Info

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gleichmäßige Beleuchtung bei langen Arbeitsabständen
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 110.000 Lux
  • Arbeitsabstand bis 2700 mm
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Die Punktstrahler mit hoher Intensität und langem Arbeitsabstand von Advanced Illumination wurden für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Helligkeit in einem großen Abstand erfordern. Für den Punktstrahler werden 12 LEDs mit hoher Stromstärke präzise fokussiert, um so eine besonders helle Beleuchtung bei Arbeitsabständen zwischen 300 und 2700 mm zu erzeugen. Die Punktstrahler sind mit verschiedenen Wellenlängen verfügbar und ideal für Anwendung geeignet, bei denen kleine Bildfelder in großer Entfernung benötigt werden.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.