Produkt in den Warenkorb gelegt

GPIO-Kabel IP65/67, schleppkettenfähig, 8 Pins, 10 m

Mehr Produkte von IDS Imaging Development Systems
×
Produkt #19-690 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,00
Stk. 1+
€232,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Hinweis:
Dragchain, 8-pin Binder Connector to open end: 6 wires for Trigger and Flash, 2 wires for power

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
10
Stecker:
8-pin Binder Connector

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Entwickelt für raue Umgebungen
  • Robuste IP65/67-Gehäuse für Schutz vor Staub und Nässe
  • Kompatibel mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie
  • Zubehör und Beleuchtung mit Schutzgrad IP65/67 ebenfalls verfügbar

Die IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 haben robuste Gehäuse mit Schutzgrad IP65/67, die Schutz vor Schmutz, Staub und Nässe bieten und ideal für raue Industrieumgebungen geeignet sind. Die Kameras bieten eine Plug&Play-Integration und benötigen keine zusätzlichen Schutzhüllen, wenn sie mit den TECHSPEC® Objektiven der Cw-Serie eingesetzt werden. Zur Vereinfachung der Systemintegration und Softwareentwicklung wird Zubehör mit IP65/67 angeboten und die Kameras verwenden die neuste SDK-Plattform IDS peak, welche die Standards GenICAM und GigE Vision unterstützt. Die IDS Imaging uEye+ FA PoE-Kameras mit IP65/67 sind ideal für eine Vielzahl von anspruchsvollen Bereichen, die Wasser- und Staubschutz erfordern, wie z. B. Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik und industrielle Bildverarbeitung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE PCIe 2.1x4 Schnittstellenkarte mit PoE, zwei Ports #19-400 €187,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Intel PRO/1000 PT, GigE-Board PCI- E #63-867 Ausverkauf €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivtubus IP65/67, 51 mm Länge x 41 mm Durchmesser #62-065 €114,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Objektivtubus IP65/67, 77 mm Länge x 41 mm Durchmesser #62-067 €114,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektivtubus IP65/67, 64 mm Länge x 41 mm Durchmesser #62-066 €114,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektivtubus IP65/67, 65 mm Länge x 70 mm Durchmesser #19-685 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivtubus IP65/67, 77 mm Länge x 70 mm Durchmesser #19-686 €136,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektivtubus IP65/67, 97 mm Länge x 70 mm Durchmesser #19-687 €148,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Tubusflansch IP65/67, 70 mm Durchmesser #19-688 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel IP65/67, 8 Pins, 10 m #19-689 €201,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Kabel IP65/67, schleppkettenfähig, 8 Pins, 10 m #19-690 €232,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Y-Kabel IP65/67, 8 Pins, 5 m #19-691 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung und GPIO-Y-Kabel IP65/67, 8 Pins, 5 m/ 1,8 m #19-692 €181,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO-Schutzkappe für IDS Imaging uEye+ FA-Kameras mit IP65/67 #19-693 €16,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für IDS Imaging uEye+ FA-Kameras #19-694 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, IP65/67, 5 m #19-695 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, IP65/67, 10 m #19-696 €155,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, IP65/67, 15 m #19-697 €212,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, schleppkettenfähig, IP65/67, 5 m #19-698 €136,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, schleppkettenfähig, IP65/67, 10 m #19-699 €178,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernet-Kabel Cat 6a M12 auf RJ45, schleppkettenfähig, IP65/67, 15 m #19-700 €227,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.