Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix Ultradünner Langpassfilter OD 2, 700 nm, 12,5 mm quadratisch

Mehr Produkte von Everix
×
Produkt #35-127 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1-10
€70,00
Stk. 11+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flexible Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.5 x 12.5
Länge (mm):
12.50
Breite (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Freie Apertur (%):
>90

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0 (absolute)
Grenzwellenlänge (nm):
700.00
Transmission (%):
>85 (average)
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±3 typical

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Extrem dünnes, flexibles Substrat
  • Scharfe Trennung der Spektralbereiche
  • Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer

Everix Ultradünne Langpassfilter kombinieren hervorragende Eigenschaften und niedrige Kosten in einer neuen Klasse von Dünnfilm-Interferenzfiltern, die flexibel, kratzunempfindlich und extrem dünn sind (200 - 500 μm). Diese Filter besitzen Grenzwellenlängen im sichtbaren Spektrum mit Grenzwellenlängentoleranzen von typischerweise ±3% und eine durchschnittliche Transmission von >85%. Die flexiblen, extrudierten Dünnfilmfilter sind komplexe mehrlagige Filter, welche sich für die verschiedensten Anwendungen hervorragend eignen, beispielsweise als Langpass-, Kanten- und Notchfilter. Everix Ultradünne Langpassfilter eignen sich ideal für die anspruchsvolle Bildverarbeitung und Medizintechnik.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.