Produkt in den Warenkorb gelegt

Saturn 5B zweiachsiger Galvanometer-Scanner, 6 mm Apertur, Protected Silber

Mehr Produkte von ScannerMAX

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter) 3mm Aperture, Protected Silver, Saturn 1B Dual Axis Galvanometer Scanner 5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Dual Axis Galvanometer Scanner +5
×
Auswahl der Spezifikationen
Typ:
Beschichtung:
Spiegelapertur (mm):
Produkt #72-614 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.800,00
Stk. 1+
€3.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Typ:
Dual Axis
Modellnummer:
ScannerMAX Saturn 5B

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Spiegelapertur (mm):
6
Größe (mm):
36.3 x 29.2 x 42.2 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Trägheit des Rotors (gm-cm2):
0.026
Drehmomentkonstante (dyne-cm/A):
36,000
Sprungantwort 0,1° (μs):
190

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
Beschichtung:
Protected Silver
Scanwinkel (°):
50 (Optical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

Elektronische Spezifikationen

Positionssignal (V):
±10
Strom - Spitze (A):
Maximum: 25
Strom - RMS (A):
4.7 (Case @ 50°C)
Spulenwiderstand (Ω):
1.95
Spuleninduktivität (μhenries):
135
EMF-Spannung (μV/°/s):
62.8

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Spannungsversorgung:
±24 VDC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Typ   Beschichtung   Spiegelapertur (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dual Axis Protected Silver 3
Dual Axis Protected Silver 5
Dual Axis Protected Silver 10
Single Axis Protected Silver 3
Single Axis Protected Silver 5
Single Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis Protected Silver 6
Dual Axis Protected Silver 6
Single Axis Protected Silver 8
Dual Axis Protected Silver 8
Single Axis Protected Silver 10
Dual Axis Dielectric Mirror (635, 1064nm) 10
Single Axis Protected Silver 15
Single Axis 1064nm Dielectric 15
Single Axis 355nm Dielectric 15
Dual Axis Protected Silver 15
Dual Axis 1064nm Dielectric 15
Dual Axis 355nm Dielectric 15

Mehr Infos

  • Spiegelaperturen von 3, 5, 6, 8, 10 und 15 mm
  • Einachsige oder zweiachsige Aufbauten
  • Hochqualitative Scanner für Bildgebung und Projektion

Die ScannerMax Saturn optischen Galvanometer-Scanner erreichen die höchste Spitzen- und RMA-Scanleistung für Anwendungen in Biomedizin, Lasermaterialbearbeitung und Laserbildgebung. Verglichen mit konventionellen Galvanometern, besitzt die Saturn-Serie stärkere und steifere Rotoren, um Cross-Achsen-Scannen („Wobble“) bei hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden und um durch geringere Spulenwiderstände weniger Wärme zu entwickeln. Beides ermöglicht höhere Geschwindigkeit ohne Überhitzung und Rotorbeschädigung. Die Galvanometer werden einachsig (1D Galvo) mit Y-Achsen-Halterung oder zweiachsig (2D Galvo) mit X-Y-Achsen-Halterung angeboten. ScannerMax Saturn optische Galvanometer-Scanner sind ideal für anspruchsvolle Bildgebungen oder Projektionen, die für die Konfokalmikroskopie, Laser-Entertainment-Displays, die optische Kohärenztomographie (OCT), Rasterbildgebung sowie Laserbeschriftungen benötigt werden. Die Galvanometer mit 3, 5, 6, 8, 10 und 15 mm Spiegelapertur sind mit Protected-Silber-Beschichtung, Enhanced-Aluminium-Beschichtung und dielektrischen Beschichtungen für Anwendungen im sichtbaren und infraroten Bereich mit kleinen oder großen Strahlen verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung ein Saturn-Galvanometer mit kundenspezifischer Beschichtung oder Apertur benötigen.

Die ScannerMAX Saturn Galvanometer-Scanner werden über den Mach-DSP-Servotreiber gesteuert. Dieser Servotreiber hat eine kompakte Größe und steuert simultan sowohl den X-Achsen- als auch den Y-Achsen-Scanner. Der Mach-DSP kann über analoge oder digitale Signale angesteuert und über eine frei verfügbare GUI-Software eingestellt werden. Die Software beinhaltet einen Testmustergenerator, ein Oszilloskop und einen dynamischen Signalanalysator. Der Mach-DSP-Servotreiber benötigt eine Stromversorgung mit ±24 V DC.

Hinweis: Europäische Kunden benötigen für den Betrieb 2 Stromversorgungen mit der Produktnummer #14-571.

Es sind Kabel für die Verbindung von Galvo und Servo in verschiedenen Längen verfügbar. Die Kabel sind kompatibel mit allen Compact-506-Systemen sowie mit den folgenden Saturn-Systemen:

  • Jedem Saturn-1-System (16-039 oder 16-042) mit Seriennummern höher als PS102838
  • Jedem Saturn-5-System (16-040 oder 16-043) mit Seriennummern höher als PS501904
  • Jedem Saturn-9-System (16-041, 16-044, 21-969) mit Seriennummern höher als PS903670

Jedes einachsige Galvanometersystem wird ausgeliefert mit:

  • 1x Saturn-Galvanometer
  • 1x Y-Achsen-Halterung
  • 1x Mach-DSP-Servotreiber
  • 1x Kabel (1 m Länge) zur Verbindung von Galvanometer und Servotreiber
  • 1x Kabelset mit Stromversorgungs- und Analogeingangskabeln

 Jedes zweiachsige Galvanometersystem wird ausgeliefert mit:

  • 2x Saturn-Galvanometer
  • 1x X-Y-Achsen-Halterung
  • 1x Mach-DSP-Servotreiber
  • 2x Kabel (1 m Länge) zur Verbindung von Galvanometer und Servotreiber
  • 1x Kabelset mit Stromversorgungs- und Analogeingangskabeln

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
FB3 Laser-/Galvanometer-Controller #21-970 €570,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil mit einem Ausgang, 24 V DC, 4 A #14-571 €96,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.