Produkt in den Warenkorb gelegt

6,11" Diffuselite LED Beleuchtung m/hoher Intensit., 625nm, Blitz

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
Produkt #83-270 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.765,00
Stk. 1+
€1.765,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DL097-625-I3
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
12.00
Anzahl an Kanäle:
2.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Diffuse
Betriebsmodus:
Strobed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
161.00
Außendurchmesser (mm):
227.00
Beleuchtete Fläche (mm):
160.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00
Arbeitsabstand (mm):
13 - 75
Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Elektronische Spezifikationen

Maximale Triggerfrequenz (Hz):
30.00
Blitzdauer (μs):
30 - 300

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ideal zur Beleuchtung gewölbter Flächen
  • Gut geeignet zur Prüfung spiegelnder Objekte
  • Variable Intensität, Blitzbetrieb möglich

Die Diffuselites eignen sich ideal zur Prüfung kleiner, reflektierender Objekte. Die LED-Helligkeit kann über das Inline-Potentiometer geregelt werden. Die typische Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche liegt bei ±10%. Die Modelle für 3,35" und 6,35" besitzen besonders lichtstarke LEDs.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.