Produkt in den Warenkorb gelegt

60 mm X-Y-, 40 mm Z-Verstellweg mit Zahnstange

X-Y-Z Axis Metric Stages

×
Produkt #55-023 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€905,00
Stk. 1-9
€905,00
Stk. 10+
€798,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg pro Umdrehung (mm):
20
Resolution (mm):
0.1

Product Details

Typ:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Linear (X-Y-Z)
Führungssystem:
Dovetail
Bühnengröße (mm):
40 x 34
Verstellweg (mm):
60 (±30) in X and Y
40 (±20) in Z
Mittiges Loch:
None
Aufbau:
Rack and Pinion: Brass
Stage: Aluminum
Belastbarkeit (kg):
1.5
Gewicht (kg):
0.71

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Rack and Pinion

Threading & Mounting

Gewinde:
(8) M3 x 0.5

Additional Info

Hinweis:
With locking lever

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktbeschreibung

Use 120mm x 70mm Metric Base Plate (#54-977) to connect Rack and Pinion Stages to breadboards. Z Axis Right Angle Brackets are available for use with stages that support Z axis translation.

Beschreibung Produktfamilie

Verstellbare Bühnen mit Zahnstangentrieb eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen es auf hohe Belastbarkeit und Genauigkeit, kombiniert mit langem Verstellweg ankommt. Bühnen mit Zahnstangentrieb sind mit verschiedenen Verstellachsen lieferbar.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie die 120 mm x 70 mm Grundplatte (#54-977), um die Bühnen auf metrischen oder englischen Lochplatten zu befestigen. Für die Bühnen mit Verstellung in Z-Richtung sind rechtwinklige Adapter erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.