Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo kombinieren die Vorteile der Standardserien M Plan Apo und M Plan Apo SL mit größeren Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind für 480 bis 1800 nm korrigiert und somit ideal für die Halbleiter- und Telekommunikationsinspektion oder für das Laserschneiden mit üblichen Nd:YAG-Lasern geeignet. Die HR-Serie bietet eine höhere numerische Apertur und erreicht dadurch kleinere Punktgrößen und eine höhere Auflösung. Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-LCD-Objektive von Mitutoyo sind deckglaskorrigiert für übliche Dicken von LCD-Glas. Die NUV- und UV-Serien der Objektive haben eine hervorragende Leistung bei der zweiten, dritten und vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern (532 nm, 355 nm und 266 nm).
Dimensions | ||||
M Plan NIR | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 75.00 | 34 | 32.2 | 20.0 |
20X, T1.1 | 75.02 | 34 | 32.2 | 19.98 |
50X, T0.7 | 77.74 | 34 | 32.2 | 9.60 |
50X, T1.1 | 77.87 | 34 | 32.2 | 17.13 |
100X | 82.94 | 34 | 32.2 | 12.06 |
HR 100X | 85.13 | 39 | 37 | 9.87 |
M Plan NUV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 78 | 34 | 32.2 | 16.96 |
50X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.76 |
M Plan UV | A (mm) |
B (mm) | C (mm) | W.D. (mm) |
20X, T0.7 | 80 | 34 | 32.2 | 14.98 |
50X, T0.7 | 83 | 34 | 32.2 | 12.38 |
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.