Produkt in den Warenkorb gelegt

50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD unendl. korrigiertes Hellfeldobjektiv

Mehr Produkte von Nikon
#58-518: 50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD

#58-518: 50X Nikon CFI60 TU Plan Epi ELWD

×
Produkt #58-518 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.630,00
Stk. 1+
€2.630,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MUE21500
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
48.90
Max. Durchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
130.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.13mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.18mm
Brennweite BW (mm):
4.00
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.60
Auflösung (μm):
0.5
Tiefenschärfe (μm):
0.91
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 25:
0.5
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 22:
0.44
Arbeitsabstand (mm):
11.00
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
60
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Exzellente Farbwiedergabe
  • Spannungsfrei
  • Großer Arbeitsabstand und hohe NA
  • Hoher Kontrast mit minimalem Lichtreflex

Die CFI60 Objektive wurden entwickelt, um höchste Ansprüche bei der Bildgebung zu erfüllen und stellen den Höhepunkt von Nikons optischer Technologie dar. Sie basieren auf 60 mm Parfokallänge und bieten aufgrund eines viel größeren Gehäusedurchmessers mehr Helligkeit und die bestmögliche Kombination aus Arbeitsabstand und numerischer Apertur. Da Farblängs- und Farbquerfehler über das gesamte Bildfeld korrigiert sind, erzeugen diese Objektive Bilder mit einem hohen Kontrast und hoher Auflösung.

Die Zubehörtubuslinse (#58-520) kann verwendet werden, um Licht von den unendlich korrigierten Objektiven in die Bildebene zu fokussieren. Für eine optimale Abbildung sollte der Abstand zwischen Tubuslinse und Objektivauflage zwischen 100 - 200 mm liegen. Dieser Zwischenraum ermöglicht den Einbau von Zubehör wie Filtern und Strahlteilern in den optischen Strahlengang, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Zwischenringe sind nicht inklusive. Die Tubuslinse kann mithilfe eines Adapters (#11-150) in C-Mount-Systeme integriert werden.

Bitte beachten Sie: Die vier Inbusschrauben müssen entfernt werden, um die Nikon Tubuslinse in den C-Mount-Adapter einzusetzen.

Technische Informationen

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter Nikon Tubuslinse auf C-Mount #11-150 €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €476,00   Angebotsanfrage