Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Hellfeld-Ringlicht, UV 365 nm, 50 mm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #18-573 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.215,00
Stk. 1+
€1.215,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
RL208M-050365IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
19.09
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
95.34
Größe (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
Gewicht (g):
299

Optische Eigenschaften

Farbe:
UV
Wellenlänge (nm):
365.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
0.12A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855

Gewinde & Montage

Gewinde:
M4 x 4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
  • Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität in einem kompakten Gehäuse. Die Ringlichter haben einen intensiven Lichtausgang von bis zu 41.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 180 mm und sind mit verschiedenen Wellenlängen in zwei Standardgrößen verfügbar. Die Ringlichter können je nach Arbeitsabstand Objekte von 2“ bis 6“ Größe ausleuchten. Advanced Illumination MicroBrite Hellfeld-Ringlichter sind ideal für standardmäßige Anwendungen, bei denen das Objektiv durch die Beleuchtung blickt, und die eine intensive Beleuchtungsquelle benötigen, wie z. B. Hochgeschwindigkeitsinspektion, Fertigungsautomatisierung und industrielle Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage