Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Dunkelfeld-Ringlicht, diffus, blau 455 nm, 50 mm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
Produkt #18-559 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€680,00
Stk. 1+
€680,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DF198-050455IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
14.1
Innendurchmesser (mm):
18.3
Außendurchmesser (mm):
50
Größe (mm):
50.0 x 18.3 x 14.1
Gewicht (g):
61.7

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Wellenlänge (nm):
455.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
0.22A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Gewinde & Montage

Gewinde:
M4 x 4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP40

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ideal für die visuelle Verdeutlichung von Oberflächendefekten
  • Beleuchtung mit hoher Beleuchtungsstärke bis 47.000 Lux
  • Verschiedene Arbeitsabstände erzeugen Dunkelfeld oder Hellfeld
  • Erforderliche Stromversorgung und optionale manuelle Intensitätssteuerung werden separat verkauft

Advanced Illumination MicroBrite diffuse Dunkelfeld-Ringlichter sind hochqualitative, diffuse Beleuchtungen mit steilen Winkeln in einem kompakten Gehäuse. Bei kurzen Arbeitsabständen ermöglicht die gekrümmte, diffuse Linse Dunkelfeldbeleuchtungen. Bei längeren Arbeitsabständen sind sowohl Dunkelfeld- als auch Hellfeldbeleuchtung möglich. Die Ringlichter können mit optionalen Potentiometern zur manuellen Einstellung der LED-Intensität eingesetzt werden und erzeugen einen Hellfeld-Effekt, wenn der Arbeitsabstand größer als der Außendurchmesser des Ringlichts ist. Die MicroBrite Dunkelfeld-Ringlichter sind in verschiedenen Größen verfügbar und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Oberflächendefekte visuell hervorgehoben werden müssen.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil (#66-855) benötigt. Informationen zu Kompatibilität mit manueller Intensitätssteuerung (#89-555) oder DC-100E-Controller mit einem Ausgang (#18-645) bei einzelnen Produkten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage