Produkt in den Warenkorb gelegt

Everix Ultradünner Kurzpassfilter OD 2, 500 nm, 12,5 mm quadratisch

Mehr Produkte von Everix

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
Produkt #35-892 Ausverkauf Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1-10
€70,00
Stk. 11+
€62,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flexible Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
Länge (mm):
12.50
Breite (mm):
12.50
Freie Apertur (%):
>90

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0 (average)
Grenzwellenlänge (nm):
500.00
Transmission (%):
>80 (average)
Transmissionsbereich (nm):
400 - 480 (typical)
Blockungsbereich (nm):
520 - 615 (typical)
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±3 (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flexibles Design zur Anpassung an gekrümmte Oberflächen
  • Kratzunempfindliches, ultradünnes Polymer
  • >80% durchschnittliche Transmission

Everix Ultradünne Kurzpassfilter bestehen aus Schichten ultradünner Polymere und Farbstoffe und erzielen mit ihrem kompakten und flexiblen Design die gleichen Eigenschaften wie herkömmliche Filter. Die flexiblen Kurzpassfilter bestehen nur aus Plastik und sind somit sowohl bruchsicher als auch kratzunempfindlich. Diese flexiblen Filter mit einer Dicke von weniger als 500 Mikrometern bieten eine hohe Transmission und eine optische Dichte (OD) von 2 außerhalb des Transmissionsbereichs. Everix Ultradünne Kurzpassfilter sind mit exakten Grenzwellenlängen im sichtbaren und nahinfraroten (NIR) Spektrum erhältlich. Diese Filter sind hervorragend geeignet für Bildverarbeitungs- oder medizinische Anwendungen, die kostengünstige, platzsparende optische Filter erfordern.

Bitte beachten Sie: Alle Standardprodukte von Everix sind exklusiv bei Edmund Optics® verfügbar. Kundenspezifische Filter können direkt über Everix bezogen werden.