Produkt in den Warenkorb gelegt

50 x 75mm, Rot, EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtung

Mehr Produkte von Advanced Illumination

AI EuroBrite Backlight

AI EuroBrite Backlight
×
Produkt #33-457 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€205,00
Stk. 1+
€205,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
50,000
Modellnummer:
BL-S050075-625
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Backlight
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
75 x 89 x 30
Gewicht (g):
97.00
Aktive Fläche (mm):
50 x 75

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
0.42 - 0.49A
Analoge Intensitätssteuerung:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung:
10μm

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
  • Keine Kühlung erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal bei höchsten Anforderungen an die Leistung. Die Funktion "Adaptive OverDrive™" erlaubt eine Leistungsoptimierung im Blitz-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht eine Kühlung überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Hintergrundlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier Geräte mit einer Leuchtfläche von 100 x 150 mm zu verbinden und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #66-855 benötigt (separat verkauft).

Technische Informationen

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance At Surface At Surface
Area 58 x 38mm 124 x 91mm
Typical Irradiance (W/M2) 101 140
Typical Illuminance (kLux) 38 52

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12 weiblich auf männlich, 5 Pins, 0,2 m #33-462 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 weiblich auf Kabelenden, 5 Pins, 2 m #33-463 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.