Produkt in den Warenkorb gelegt

4X Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive

Mehr Produkte von Nikon

4X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Produkt #59-934 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MSB50040
Typ:
Achromatic
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
4.50

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.97
Vergrößerung:
4X
Numerische Apertur NA:
0.10
Auflösung (μm):
2.8
Tiefenschärfe (μm):
63.20
Arbeitsabstand (mm):
25.0
Feldzahl:
18
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Achromatisches Design
  • Standard RMS-Gewinde
  • Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
  • 40X und 60X Objektive sind federgelagert

Diese endlich korrigierten, achromatischen Objektive von Nikon eignen sich für Bildverarbeitungssysteme bei denen eine hohe Vergrößerung benötigt wird. Für den Anschluss an ein Okular oder eine Kamera wird kein Tubus mit Linsen benötigt, die Objektive können über einen einfachen DIN-Objektivtubus ohne Linse an Kameras / Okulare angeschlossen werden. Die Objektive weisen ein RMS-Gewinde für die einfache und schnelle Integration mit anderen Systemen auf und sind ideal für jede Anwendung geeignet, bei denen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert ist.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.