Produkt in den Warenkorb gelegt

4mm x 6 Fuß Flüssiglichtleiter

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
Auswahl der Spezifikationen
Core Diameter (inches):
Länge (Zoll):
Produkt #53-690 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€555,00
Stk. 1+
€555,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-944
MX: #66-905
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Biegeradius (Inch):
4.00
Ferrulendurchmesser (Zoll):
0.312
Länge (Zoll):
72
Core Diameter (inches):
0.157

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.55

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Core Diameter (inches)   Länge (Zoll)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.118 72
0.118 96
0.157 72
0.157 96
0.197 72
0.197 96

Mehr Infos

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Exzellente UV-Transmissionseigenschaften
  • Kein Verlust durch endliche Packungsdichte
  • Höhere Gesamttransmission als bei Glasfasern

Ideal für sichtbares und ultraviolettes Licht geeignet. Anders als bei Lichtleitern aus Glas besteht kein Verlust durch endliche Packungsdichte (Zwischenräume zwischen den Fasern, die eine verringerte Einkopplungseffizient verursachen, bitte Diagramm beachten). Die Flüssiglichtleiter absorbieren das nahe Infrarotspektrum und bieten sowohl eine optimale Transmission für Anwendungen im sichtbaren Spektralbereich als auch eine Kontrasterhöhung bei Farbbildern aufgrund der schmaleren Bandbreite. Das Ergebnis ist bläulicher und hat eine höhere Farbtemperatur. Die für Glaslichtleiter typischen Brüche, die die Effizienz reduzieren, treten bei Flüssiglichtleitern nicht auf. Zum Einschluss des ungiftigen, transmissiven Mediums werden Quartzglasscheiben verwendet. Unsere Flüssiglichtleiter werden über den Lichtleiteradapter #38-944 mit der Beleuchtung und den Filterhaltern verbunden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SugarCUBE™ Lichtleiteradapter - 5 mm #13-537 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SugarCUBE™ Lichtleiteradapter - 3 mm #13-536 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Technische Informationen

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.