Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

45° Spiegelhalterung

45° Mirror Mount, #86-590

×
Produkt #86-590 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€61,50
Stk. 1+
€61,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Größe (mm):
25.0
Freie Apertur CA (mm):
12.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar

Die festen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten und eignen sich ideal für die Montage von Strahlteilern und weiteren optischen Komponenten. Die 45° Halterung für Strahlteilerplatten #85-699 passt in die kinematische Halterung (25,4mm) #85-695. Die Halterungen für Strahlteilerwürfel können mit den Cage-System Tuben verbunden werden, da die Tuben einen Innengewindedurchmesser von M23,2 x 0,75 haben.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.