Produkt in den Warenkorb gelegt

30° Off-Axis-Parabolspiegel, 40 mm qu. x 125 mm BW

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Produkt #90-976 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.450,00
Stk. 1-9
€1.450,00
Stk. 10+
€1.305,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
40.0 x 40.0
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Freie Apertur (%):
90.00
Mittendicke CT (mm):
16.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.2

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
134.00
Krümmungsradius (mm):
268.00
Beschichtung:
Bare Aluminum
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°):
30
Parent-Brennweite PFL (mm):
125.0
Oberflächengenauigkeit:
λ/2
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Parent-Brennweite (mm):
±0.5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Toleranz Y-Offset (mm):
±2.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum

Unsere hochpräzisen Off-Axis-Parabolspiegel besitzen ein Glassubstrat mit höchster Oberflächengenauigkeit und eignen sich ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum. Anders als standardmäßige Parabolspiegel fokussieren die Off-Axis-Spiegel das einfallende kollimierte Licht unter einem speziellen Winkel, der einen guten Zugang zum Fokuspunkt ermöglicht. Typische Anwendungen sind Littrow-Spektrometer und Czerny-Turner-Spektrometer und Aufbauten zur Kollimation und Strahlaufweitung.

Bei der Herstellung der Parabolspiegel werden Masterspiegel dubliziert, die strengen Inspektionen unterliegen, beispielsweise der Interferometrie und dem Foucault-Test. Das asphärische optische Profil ist holografisch im Spiegelsubstrat gespeichert.

Technische Informationen

 
Parent Focal Length PFL Reflected Effective Focal Length EFL Y Offset V Off-Set Angle Stock No.
125mm 134mm 67mm 9mm 30° #90-976
200mm 209mm 85mm 24° #90-977
275mm 279.1mm 67.5mm 4.1mm 14° #90-978
#90-980
277.6mm 53mm 2.6mm 11° #90-979

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.