Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 357775 | Gepresste Asphäre, 6,33 mm Durchm., 0,60 NA, BBAR (350-600 nm)

Mehr Produkte von Lightpath®
×
Produkt #83-990 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Stk. 1-10
€99,00
Stk. 11+
€87,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Artikelnummer von LightPath:
357775
Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.015
Freie Apertur CA (mm):
4.80
Randdicke ET (mm):
1.59
Mittendicke CT (mm):
2.90 ±0.05
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.02 @ 405nm
Numerische Apertur NA:
0.60
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Designwellenlänge Asphäre (nm):
405
Beschichtung:
BBAR (350-600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
0.83
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 600
Arbeitsabstand (mm):
2.41
Konjugierter Abstand:
Infinite
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.15

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Optimiert für Laserdioden mit 405 nm und 488 nm
  • Ideal für biomedizinische Geräte und Datenspeicherung
  • Beugungsbegrenzte gepresste asphärische Linsen

LightPath® Asphären zur Kollimation blauer Laser sollen die Entwicklung und Konstruktion von Lasersystemen für biomedizinische Geräte, beispielsweise Durchfluss- und Abbildungszytometer, Fluoreszenzdetektoren und Datenspeichersysteme mit hohem Datenvolumen vereinfachen. Diese asphärischen Linsen werden nach strengsten optischen Normen für die oben erwähnten Anwendungen entwickelt und gefertigt. Jede dieser Asphären hat eine hochwertige Antireflexbeschichtung, um die bestmögliche Transmission im Wellenlängenbereich 350 - 500 nm zu bieten.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.