Produkt in den Warenkorb gelegt

Mitutoyo kompaktes Objektiv 3X

Mehr Produkte von Mitutoyo

3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990

×
Produkt #56-990 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€556,50
Stk. 1+
€556,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
375-033
Typ:
Microscope Objective
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Mitutoyo

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
32.20
Länge ohne Gewinde (mm):
32.20
Max. Durchmesser (mm):
30
Gewicht (g):
35.00

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.59
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.10mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.90mm
Brennweite BW (mm):
50.61
Vergrößerung:
3X
Numerische Apertur NA:
0.07
Auflösung (μm):
2.5
Tiefenschärfe (μm):
23.00
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
8.0
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
6.0
Arbeitsabstand (mm):
77.8
Wellenlängenbereich (nm):
435 - 655
Feldzahl:
24
Parfokallänge (mm):
110
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+5 to +35
Feuchtigkeit bei Einsatz:
65±20%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
  • Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
  • Lange Arbeitsabstände
  • Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras

Die kompakten Objektive von Mitutoyo sind ein idealer Ersatz für standardmäßige Mikroskopobjektive. Ein optimaler Kompromiss aus Größe, numerischer Apertur und Arbeitsabstand ermöglicht eine beugungsbegrenzte Abbildung zu einem Bruchteil der Größe und Kosten eines unendlich korrigierten Objektivs. Die Objektive können einfach in C-Mount-Bildverarbeitungsysteme über unseren Mitutoyo C-Mount-Kameratubus #56-992 integriert werden. Höhere Vergrößerungen sind in einem größeren Gehäuse erhältlich, bitte kontaktieren Sie bei Bedarf unser Vertriebsbüro für weitere Information.

Technische Informationen

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.