Produkt in den Warenkorb gelegt

Parallelendmaßsatz, 35 Stück, englisch, rechteckig, Stahl, Klasse AS-2

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-367 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€940,00
Stk. 1+
€940,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Contains the following blocks:
.10005″
9 Blocks: .1001-.1009″ (.0001″)
9 Blocks: .101-.109″ (.001″)
9 Blocks: .11-.19″ (.01″)
3 Blocks: .1-.3″ (.1″)
4 Blocks: .500″, 1″, 2″, 4″
Maßsystem:
Imperial
Anzahl Blöcke:
35
Material:
Steel

Materialeigenschaften

Qualität:
AS-2

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sets aus Stahl oder Keramik
  • Rechtwinklige Basis für genaue Ansprengung
  • Inklusive Inspektionszertifikat

Die Parallelendmaßsätze von Mitutoyo sind hochgenaue Kalibrierwerkzeuge für die Qualitätskontrolle bei der Fertigung von dünnen Teilen und für die Rückverfolgbarkeit bei der Fertigung von Teilen mit Standardabmessungen. Die Endmaße haben eine besonders hohe Ebenheit sowie eine geringe Oberflächenrauheit und sind in verschiedenen Klassen, Größen und Schritten verfügbar. Sie sind aus hochqualitativem, temperaturbeständigem Stahl oder Keramikmaterial gefertigt, sodass eine lange Haltbarkeit und hohe Abnutzungsresistenz gewährleistet ist. Die Parallelendmaßsätze von Mitutoyo sind ideal für verschiedenste Messungen und Kalibrieranwendungen geeignet und können zum Beispiel für die Positionierung von Schneidewerkzeugen, die Inspektion von Tiefenmessschrauben und die Winkelmessung mit einer Messschiene eingesetzt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.