Produkt in den Warenkorb gelegt

300mm, rot, EuroBrite™ Linienlicht

Mehr Produkte von Advanced Illumination

AI EuroBrite Bar Light

×
Produkt #33-445 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€390,00
Stk. 1+
€390,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Max. Eingangsstrom:
0.42 - 0.49A
Analoge Intensitätssteuerung:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Trigger-Puls-Verzögerung:
10μm

Product Details

Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Area Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
300 x 64 x 30
Gewicht (g):
241.00

Optical Properties

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00

Performance

Lebensdauer (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP67

Additional Info

Hinweis:
See Technical Information Tab for Typical Intensity

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Serienschaltung von bis zu vier Geräten
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau

Advanced Illumination EuroBrite™ Linienlichter besitzen auf der Platine integrierte, intelligente Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal für höchste Anforderungen. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Linienlichter zeichnen sich durch ein robustes, versiegeltes Gehäuse aus und sind in weiß, rot oder blau erhältlich. Die Möglichkeit bis zu vier miteinander verbundene Geräte zu betreiben und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil mit 24 V ist erforderlich.

Technische Informationen

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area 295 x 76mm 295 x 119mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 98.0 65.5 29.6
Typical Illuminance (kLux) 32.0 21.4 9.6
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.