Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Adapter für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, 2X

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #71-005 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.760,00
Stk. 1+
€1.760,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
25

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
2X

Sensor

Sensorformat:
2/3"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Für unendlich korrigierte Objektive mit M26 x 36 TPI oder M40 x 36 TPI
  • Maximale Sensorgröße bis zu 2/3“ oder APS-C
  • Vertikaler oder horizontaler Aufbau sowie Hellfeld- und Dunkelfeldkonfiguration verfügbar
  • In-Line-Beleuchtungsanschluss kompatibel mit 8 mm oder 1/4‘‘ (0,312‘‘) Durchmesser

Die Video-Mikroskopeinheiten von Mitutoyo werden zum Anschluss von unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven an C-Mount- oder F-Mount-Kameras verwendet und erlauben so einen schnellen und einfachen Aufbau von Mikroskopsystemen. Die Video-Mikroskopeinheiten (VMU) von Mitutoyo haben einen Abbildungsmaßstab von 1X und einen Anschluss für koaxiale Beleuchtung, die eine einfache Beleuchtungsmöglichkeit mit hohem Kontrast bietet. Die Hellfeld-VMUs besitzen eine einstellbare Blende zur Regelung des Lichtdurchsatzes ohne Veränderung der Kameraverschlusszeiten oder des Gains.

Die VMU ist als Standard- (für 2/3“ Sensoren) und Widefield-Version (für APS-C-Sensoren) verfügbar mit einer Orientierung des Kameraanschlusses unter 90 oder 180 Grad zum Objektiv. Zusätzlich zu den breitbandigen Versionen ist eine spezielle Version für Nd:YAG-Laserlinien verfügbar, die zu Lasern mit 355, 532 und 1064 nm passt, sowie eine Dunkelfeld-Version. VMUs von Mitutoyo verwenden Optiken optimiert für NUV, VIS oder NIR und sind so direkt kompatibel mit einer großen Auswahl an unendlich korrigierten Objektiven von Mitutoyo.

Manuelle Objektivrevolver von Mitutoyo sind für jede VMU-Version verfügbar. Der Objektivrevolver von Mitutoyo verfügt über vier Anschlüsse, die einen schnellen Wechsel zwischen mehreren Objektiven mit verschiedenen Vergrößerungen ermöglichen. Die Kombination von VMU und Revolver erzeugt ein flexibles Video-Mikroskopsystem.

Technische Informationen

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret
Wavelength Range: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res VIS Widefield BD
Type: Brightfield Brightfield Brightfield Brightfield/Darkfield
Orientation: Vertical Horizontal Vertical Vertical Vertical Horizontal
Model: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
Tube Lens Magnification: 1X 1X 1X 1X
Camera Mount: C-Mount C-Mount F-Mount or C-Mount w/included adapter F-Mount or C-Mount w/included adapter
Objective Mount: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
Max. Sensor Format: 2/3" 2/3" APS-C APS-C
Weight: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
Manual Turret (Four Objective Mounts): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
Compatible Objectives: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV

M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo

M Plan Apo NIR

BD Plan Apo
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter: N/A #37-044 N/A N/A

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Mitutoyo FS70 Mikroskopstativ #56-000 €2.050,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Positionierungsbühne 2" x 2", X-Y-Achse #56-011 €2.505,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Manueller Objektivrevolver für Video-Mikroskopeinheit von Mitutoyo #86-589 €1.495,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Manueller Objektivrevolver für Mitutoyo Video-Mikroskopeinheit, Wide Field #18-654 €1.080,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Manueller Objektivrevolver für Mitutoyo Video-Mikroskopeinheit, Wide Field, Hellfeld/Dunkelfeld #18-655 €1.875,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter von VMU-L-Laseranschluss auf C-Mount #37-044 €305,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, 2X #71-005 Neu €1.760,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Adapter für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, 0,5X #71-006 Neu €1.760,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisator/Analysator für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo #71-007 Neu €1.900,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisator/Analysator für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, Widefield #71-009 Neu €1.740,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Manuelle Fokussiereinheit Z-Achse für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, Widefield #71-010 Neu €2.920,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Manuelle Fokussiereinheit Z-Achse für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo #71-011 Neu €3.260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Motorisierter Objektivrevolver Hellfeld für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, Widefield #71-012 Neu €5.990,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Motorisierter Objektivrevolver Hellfeld/Dunkelfeld für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo, Widefield #71-015 Neu €5.990,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Motorisierter Objektivrevolver für Videomikroskopeinheit von Mitutoyo mit Controller #71-016 Neu €6.800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.