Produkt in den Warenkorb gelegt

Infinity Achrovid Mikroskopobjektiv, 2,5X

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
×
Produkt #56-122 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Stk. 1+
€525,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Hersteller:
Infinity
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (g):
96

Optical Properties

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.56mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
3.52mm
Numerische Apertur NA:
0.064
Auflösung (μm):
5.2
Brennweite BW (mm):
80.00
Tiefenschärfe (μm):
75.00
Arbeitsabstand (mm):
37.00
Vergrößerung:
2.5X

Threading & Mounting

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mikroskopobjektive für Videoaufnahmen
  • Arbeitsabstand von 37 mm und 17,3 mm
  • Entwickelt für Verwendung mit anderen Infinity Produkten

Die neu entwickelte Infinity Achrovid™ Serie ist eine kostengünstige Ergänzung zu den Mitutoyo Objektiven mit großem Arbeitsabstand. Alle Achrovid™ Objektive besitzen einen Arbeitsabstand von 17,3 oder 37 mm, haben ein übliches 26 mm Whitworth-Gewinde und sind über einen Adapter mit dem InfiniTube™ System kompatibel.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.