Produkt in den Warenkorb gelegt

2,5" Verschlusskappe für 4" & 6" Ulbrichtkugel

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

×
Produkt #14-393 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€295,00
Stk. 1+
€295,00
Stk. 2+
€280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
For use with #58-585, #58-586

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
2.5

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Spectraflect®

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Messung von Lichtquellen
  • Aufrüstung zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung von Linsen möglich
  • Einfache Systemintegration

Die universellen Ulbrichtkugel-Systeme erlauben die räumliche Integration eines Strahlungsflusses, um optische Strahlung zu vermessen. Die Kugeln können mit Sensoren zu einem Radiometer, Fotometer oder Spektroradiometer kombiniert werden und den gesamten geometrischen Strahlungsfluss messen, der von einer Lichtquelle ausgeht, oder die Strahlungsflussdichte einer beleuchteten Fläche. Außerdem eignen sich diese Kugelsysteme zur Messung der Ausgangsleistung von Hochleistungslasern und Laserdioden bzw. zur Messung der Reflexion und Transmission von Materialien.

Zur Modifikation bzw. Erweiterung der Eigenschaften des Systems steht diverses Zubehör zur Verfügung, beispielsweise Verschlusskappen, Reduzierstücke und gleichförmige Lichtquellen. Gleichförmige Lichtquellen eignen sich ideal für zahlreiche Strahlungsanwendungen, beispielsweise zur Ermittlung der Empfindlichkeit, Linearität, der Inhomogenität der Fotoreaktion und zur Ermittlung des dynamischen Bereichs von FPA-Detektoren. Außerdem können diese Lichtquellen zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Testcharts zur Bestimmung des CTF-Werts optischer Systeme oder Objektive sowie zur Messung des Cosinus-4-Strahlungsabfalls oder anderer Strahlungsabweichungen in optischen Systemen aufgrund optischer Aberrationen verwendet werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.