Produkt in den Warenkorb gelegt

6" Kugel, universelles Ulbrichtkugel-System

×
Produkt #58-586 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.485,00
Stk. 1+
€2.485,00
Stk. 2+
€2.385,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Included Accessories:
SMA Adapters: #89-652 (x2)
Port Plugs: #89-651 (x1)
Port Frame Reducer: #89-650 (x1)
Port Reducer: #89-656 (x1)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
6
0° Eingangsdurchmesser (Zoll):
2.50
Eingang 2 Durchmesser (Inch):
1.00
Eingang 3 Durchmesser (Inch):
1.00
Eingangsrandverkleinerer-Durchmesser (Inch):
1.00 - 0.50
Eingangsabdeckungsdurchmesser (Inch):
1.00
Eingangsöffnungsverkleinerer-Durchmesser (Inch):
2.50 - 2.00
SMA-Adapter-Durchmesser (Inch):
1.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Spectraflect®
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.7 J/cm2

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20

Umwelt & Haltbarkeit

Thermal Stability:
Up to 160°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Messung von Lichtquellen
  • Aufrüstung zur Kalibrierung von Sensoren und zur Prüfung von Linsen möglich
  • Einfache Systemintegration

Die universellen Ulbrichtkugel-Systeme erlauben die räumliche Integration eines Strahlungsflusses, um optische Strahlung zu vermessen. Die Kugeln können mit Sensoren zu einem Radiometer, Fotometer oder Spektroradiometer kombiniert werden und den gesamten geometrischen Strahlungsfluss messen, der von einer Lichtquelle ausgeht, oder die Strahlungsflussdichte einer beleuchteten Fläche. Außerdem eignen sich diese Kugelsysteme zur Messung der Ausgangsleistung von Hochleistungslasern und Laserdioden bzw. zur Messung der Reflexion und Transmission von Materialien.

Zur Modifikation bzw. Erweiterung der Eigenschaften des Systems steht diverses Zubehör zur Verfügung, beispielsweise Verschlusskappen, Reduzierstücke und gleichförmige Lichtquellen. Gleichförmige Lichtquellen eignen sich ideal für zahlreiche Strahlungsanwendungen, beispielsweise zur Ermittlung der Empfindlichkeit, Linearität, der Inhomogenität der Fotoreaktion und zur Ermittlung des dynamischen Bereichs von FPA-Detektoren. Außerdem können diese Lichtquellen zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Testcharts zur Bestimmung des CTF-Werts optischer Systeme oder Objektive sowie zur Messung des Cosinus-4-Strahlungsabfalls oder anderer Strahlungsabweichungen in optischen Systemen aufgrund optischer Aberrationen verwendet werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
0,5" SMA Adapter für 2" Ulbrichtkugel #89-643 €270,00 Stk. 2+ €243,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
0,5" Verschlusskappe für 2" Ulbrichtkugel #89-644 €295,00 Stk. 2+ €266,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Verschlusskappe für 2" Ulbrichtkugel #89-645 €316,00 Stk. 2+ €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port-Adapter 1,0" - 0,5" für 4" & 6" Ulbrichtkugel #89-650 €306,00 Stk. 2+ €275,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" SMA Adapter für 4" & 6" Ulbrichtkugel #89-652 €285,00 Stk. 2+ €257,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
1" Verschlusskappe für 4" & 6" Ulbrichtkugel #89-651 €264,00 Stk. 2+ €238,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,5" Verschlusskappe für 4" & 6" Ulbrichtkugel #14-393 €295,00 Stk. 2+ €280,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 1,5" - 0,5" für 4" Ulbrichtkugel #89-646 €264,00 Stk. 2+ €238,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 1,5" - 0,75" für 4" Ulbrichtkugel #89-647 €295,00 Stk. 2+ €266,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 1,5" - 1,0" für 4" Ulbrichtkugel #89-648 €295,00 Stk. 2+ €266,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 1,5" - 1,25" für 4" Ulbrichtkugel #89-649 €295,00 Stk. 2+ €266,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 2,5" - 0,5" für 6" Ulbrichtkugel #89-653 €316,00 Stk. 2+ €285,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Port Verkleinerung 2,5" - 1,0" für 6" Ulbrichtkugel #89-654 €316,00 Stk. 2+ €285,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Port Verkleinerung 2,5" - 1,5" für 6" Ulbrichtkugel #89-655 €316,00 Stk. 2+ €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Port Verkleinerung 2,5" - 2,0" für 6" Ulbrichtkugel #89-656 €316,00 Stk. 2+ €285,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.