Produkt in den Warenkorb gelegt

Montageplattenadapter für Laborhebetische, 220 mm x 160 mm

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

×
Produkt #12-797 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,50
Stk. 1+
€91,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Werkzeuge:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
220.00
Dicke (mm):
8.00
Breite (mm):
220.00
Aufbau:
Anodized Aluminum
Gewicht (kg):
1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
  • Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
  • Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
  • Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe

Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.

Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm (#54-687) und 132 mm x 80 mm (#56-336) passen zu den folgenden Bühnen: #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, und #55-841.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Montageplattenadapter für Laborhebetische, 160 mm x 100 mm #12-796 €84,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplattenadapter für Laborhebetische, 220 mm x 160 mm #12-797 €91,50   Angebotsanfrage