Produkt in den Warenkorb gelegt

2,15", weiß, Blitz, LED Dunkelfeldbeleuchtung

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #83-252 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Stk. 1+
€580,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
RL2115-WHII3
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
15.00
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Strobed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
55.0
Innendurchmesser (mm):
19.0
Außendurchmesser (mm):
55.0
Beleuchtete Fläche (mm):
6.4 - 12.7

Optische Eigenschaften

Farbe:
White
Arbeitsabstand (mm):
19 - 25.4

Elektronische Spezifikationen

Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Gewinde & Montage

Mount:
Standard
Gewinde:
M3 x 2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern
  • Bei 5" Version, Arbeitsabstand 75 bis 100 mm
  • Geeignet für Beleuchtung von vorne oder als Hintergrundbeleuchtung

Die Advanced Illumination LED-Dunkelfeldbeleuchtung ist ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern geeignet. Die LED-Helligkeit kann bei der 5" Version mit dem Inline-Potentiometer verändert werden. Die 5" Dunkelfeldbeleuchtung wird mit einer Halterung zur einfachen Systemintegration geliefert.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #35-200 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für 3" LED-Ringlichter #56-386 €42,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Ersatzhalterung für 4" und 5" LED-Ringlichter #56-248 €42,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.