Produkt in den Warenkorb gelegt

2,15", 660nm, LED Dunkelfeldbeleuchtung

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-791 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€415,00
Stk. 1+
€415,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtete Fläche (mm):
6.4 - 12.7
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Product Details

Modellnummer:
RL2115-660-24
Anzahl LEDs:
15.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Ring Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Höhe (mm):
19.0
Innendurchmesser (mm):
19.0
Außendurchmesser (mm):
55.0

Optical Properties

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00
Arbeitsabstand (mm):
19 - 25.4

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mount:
Standard
Gewinde:
M3 x 2

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 to +65

Additional Info

Hinweis:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern
  • Bei 5" Version, Arbeitsabstand 75 bis 100 mm
  • Geeignet für Beleuchtung von vorne oder als Hintergrundbeleuchtung

Die Advanced Illumination LED-Dunkelfeldbeleuchtung ist ideal zur besseren Visualisierung von Oberflächenfehlern geeignet. Die LED-Helligkeit kann bei der 5" Version mit dem Inline-Potentiometer verändert werden. Die 5" Dunkelfeldbeleuchtung wird mit einer Halterung zur einfachen Systemintegration geliefert.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #35-200 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Die Blitzdauer der Modelle mit Blitz hängt vom Triggersignal bzw. der Potentiometereinstellung ab. Die Dauer des Blitzes kann zwischen 30 und 300 μs mit einem Regler an der Rückseite des Geräts eingestellt werden. Das Trigger-Eingangssignal ist CMOS-/TTL-kompatibel. Die maximale Triggerfrequenz beträgt 30 Hz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.