Produkt in den Warenkorb gelegt

2,1" LED-Punktstrahler, 660 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
×
Produkt #66-823 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Stk. 1+
€690,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL1236-660-IC
Intensitätssteuerung:
Yes
Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000
Anzahl LEDs:
36.00
Anzahl an Kanäle:
1.00
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
54.00
Länge (mm):
38.00
Beleuchtete Fläche (mm):
43.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00
Arbeitsabstand (mm):
100.00
Lichtverteilung (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
  • 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
  • Lebensdauer: 50.000 Stunden

Die Advanced Illumination LED-Punktstrahler sind für Dauerlicht oder Blitz erhältlich. Bei den Modellen mit Dauerlicht in der Größe 0,9" und 2,1" kann die LED-Helligkeit über das Inline-Potentiometer geregelt werden.

Hinweis: Das 24 V Netzteil #66-855 wird benötigt. Zubehör für Advanced Illumination Produkte ist verfügbar und wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.