Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon MTI LE Plan Hellfeld, 20X

Mehr Produkte von Nikon
20X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

20X Objective, Nikon MTI LE Plan BF

×
Produkt #29-222 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€885,00
Stk. 1+
€885,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MUD00205
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
20
Numerische Apertur NA:
0.4
Tiefenschärfe (μm):
1.56
Arbeitsabstand (mm):
3.6
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
60

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe NA
  • Große Arbeitsabstände
  • Parfokallänge 60 mm für hochqualitative Bilder

Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive wurden für das CFI60-System von Nikon entwickelt, ein optisches System, das unendlich korrigierte Objektive mit der hohen Abbildungsleistung des CF-Systems kombiniert. Die Objektive haben eine Parfokallänge von 60 mm sowie lange Arbeitsabstände bei hoher numerischer Apertur und erzeugen klare Bilder mit hohem Kontrast und hoher Auflösung. Es sind verschiedene Vergrößerung von 5X bis 50X verfügbar. Nikon CFI60 LE Plan EPI unendlich korrigierte Hellfeldobjektive sind ideal für industrielle Mikroskopieanwendungen wie die Überprüfung der technischen Reinheit und Stahlgüteklasse oder die Metallographie.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €476,00   Angebotsanfrage