Produkt in den Warenkorb gelegt

20X Nikon CFI Plan Fluor-Objektive

Mehr Produkte von Nikon

Nikon CFI Plan Fluor Objectives

×
Produkt #88-380 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.000,00
Stk. 1+
€1.000,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MRH00201
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.25
Länge ohne Gewinde (mm):
57.80
Max. Durchmesser (mm):
28
Gewicht (g):
157.00

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44mm
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.50
Arbeitsabstand (mm):
2.1
Feldzahl:
25
Parfokallänge (mm):
59.9
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  • Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  • Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum

Nikon CFI Plan Fluor-Objektive besitzen eine hohe Transmission vom ultravioletten bis zum Infrarotspektrum sowie eine außergewöhnliche Ebenheit des gesamten Bildfeldes. Die Nikon CFI Plan Fluor-Objektive sind ideale Universalobjektive für verschiedenste Mikroskopietechniken, zum Beispiel Hellfeld-, Fluoreszenz-, Polarisations- oder DIC-Mikroskopie. Diese Mikroskopobjektive sind für die Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast oder für andere Anwendungen, zum Beispiel Fotomikrografie, geeignet.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Nikon Model Number Immersion Liquid Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-378 MRH00041

N/A

4X 60.06 30.0 42.7 16.5 M25 x 0.75
#88-379 MRH00101 N/A 10X 60.06 30.0 42.4 18.0 M25 x 0.75
#38-004 MRP07220 Water 16X 75.0 35.0 72.0 6.0 M32 x 0.75
#88-380 MRH00201 N/A 20X 60.06 28.0 57.8 8.5 M25 x 0.75
#88-381 MRH00401 N/A 40X 60.06 30.0 59.2 10.0 M25 x 0.75
#88-382 MRH00602 N/A 60X 60.06 31.5 59.2 5.0 M25 x 0.75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €476,00   Angebotsanfrage