Produkt in den Warenkorb gelegt

Bohrlochmessgerät, 2-6", 0,0001" Einteilung

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #78-346 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Stk. 1+
€515,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bereich:
2-6 inches
Inhalt des Sets:
Included:
11 Anvils
4 Interchangeable Spacers

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung (Zoll):
0.0001

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bohrlochmessgeräte in zwei Versionen verfügbar
  • Scheiben beim Radiusmessgerät zwischen 0,01“ und 0,5“
  • Ideal für Automobilindustrie, Luftfahrt oder Fertigung

Bohrloch- und Radiusmessgeräte von Mitutoyo gibt es in verschiedenen Größen, passend für viele verschiedene Anwendungen, bei denen Bohrlöcher und Radien vermessen werden müssen. Bohrungsmessgeräte sind entweder in einem sechsteiligen Teleskopsatz von 5/6“ bis 6“ oder als Messgerät mit selbstzentrierender Brücke und 11 austauschbaren Ambossen von 2“ bis 6“ erhältlich. Radiusmessgeräte können für die Radien von Innen- und Außenkrümmungen verwendet werden. Sie sind aus Stahl hergestellt und haben eine matte Chromoberfläche, um auch bei intensivem Gebrauch die Genauigkeit zu gewährleisten. Bohrloch- und Radiusmessgeräte von Mitutoyo sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Qualitätssicherung.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.