Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™ holographisches, reflektierendes Beugungsgitter, 1800 Rillen, 30 x 30 mm, 190-900 nm

Mehr Produkte von Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
Produkt #15-750 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€179,00
Stk. 1+
€179,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Reflective Diffraction Grating
Master-Referenz:
300H

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
30.0 x 30.0 ±0.1
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Holographic Grating
Länge (mm):
30.00
Dicke (mm):
6.00 ±0.5
Breite (mm):
30.00
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):
±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.15
Toleranz Rillenabstand (%):
<0.05

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
1800
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 900
Blaze-Wellenlänge (nm):
250
Beschichtung:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spektrale Ordnung (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Beugungseffizienz
  • Reduziertes Streulicht und höhere Regelmäßigkeit als bei gerillten Gittern
  • Versionen für Wellenlängen vom UV bis zum NIR verfügbar
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Hochpräzise holographische reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ zeigen im Vergleich zu gerillten Gittern eine reduzierte Lichtstreuung. Dies macht sie ideal für streulichtempfindliche Anwendungen wie die Raman-Spektroskopie. Die Gitter werden hergestellt, indem ein Photolack mit einem intensiven Laserinterferenzmuster belichtet wird und dann chemisch entwickelt wird, sodass sich ein Streifenmuster mit einem Sinusquerschnitt bildet. Es sind Gitterversionen für den UV- bis NIR-Spektralbereich verfügbar.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.