Die sieben verschiedenen Zwischenringe, die an das InfiniGage™ Objektiv passen, ermöglichen eine große Auswahl an Vergrößerungen und Arbeitsabstände. 11,8 mm und 12,5 mm Filter zur Polarisation oder Farbbestimmung können an das InfiniGage™ angeschraubt werden ohne die äußeren Abmessungen zu verändern. Bei Verwendung der optionalen DL Verdopplungstuben verdoppelt sich die Vergrößerung und halbiert sich das Bildfeld. Das InfiniGage™ ist auch als UV-Modell (optimiert für 250 - 700 nm) verfügbar.
Bitte beachten Sie: Das Infinigage CW Objektiv ist nur mit CW Zwischenringen kompatibel.
Additional Imaging Specifications | |||||
Magnification | Working Distance | Field of View on ½" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor | ||
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm | |
0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm | ||
0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm | ||
1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm | ||
1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm | ||
1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm | ||
2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm |
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
InfiniGage Filterretainerring für Filter mit 11,8 mm und 12,5 mm Durchmesser | #62-852 | €45,00 Angebotsanfrage |
|
||
DL-UV-Verdopplertubus für 2X-Vergrößerung | #58-947 | €630,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.