Produkt in den Warenkorb gelegt

LightPath 354260 | Faserkollimator optimiert für 1550 nm mit FC/PC-Stecker, 0,16 NA

Mehr Produkte von Lightpath®
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
Produkt #83-724 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€192,61
Stk. 1-10
€192,61
Stk. 11+
€169,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Artikelnummer von LightPath:
354260
Typ:
Fiber Collimator
Linse inklusive:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
5.00
Fase:
Protective bevel as needed
Aufbau:
304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm):
11.00
Gehäuselänge (mm):
20.2

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.29 @ 1150nm
Numerische Apertur NA:
0.16
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
3.13
Wellenlängenbereich (nm):
1050 - 1600
Konjugierter Abstand:
Infinite
Ausrichtungswellenlänge (nm):
1550
Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):
< 0.090

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/PC

Gewinde & Montage

Mount:
M11 x 0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Einfach zu integrieren
  • Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
  • Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm

LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können eingesetzt werden, um Licht aus Fasern auf einen bestimmten Strahldurchmesser / eine bestimmte Punktgröße zu kollimieren oder (bei umgekehrtem Einsatz) um Licht in eine Faser zu fokussieren. Die Linsen sind beugungsbegrenzt und erreichen Punktgrößen bis zu wenigen Mikrometern. Außerdem haben die Linsen eine Antireflexbeschichtung, die für geringe Rückreflexionen sorgt. LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können als Paar eingesetzt werden, um Eingangs- und Ausgangslicht von Faseroptiken zu koppeln. Eine optimale Leistung für den Langzeiteinsatz wird durch die werkseitig eingestellte und getestete Linsenausrichtung gewährleistet. Typische Anwendungen sind der Einsatz mit fasergekoppelten Lasern sowie Kommunikation und Datentransfer.