Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Linienlicht mit hoher Intensität, IR 850 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light

×
Produkt #18-545 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€615,00
Stk. 1+
€615,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Max. Eingangsstrom:
0.27A

Product Details

Modellnummer:
AL295-150850IC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Area Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
Gewicht (g):
68.9

Optical Properties

Farbe:
IR
Wellenlänge (nm):
850.00

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Eingangsspannung (V):
24V
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60
Schutzart:
IP50

Additional Info

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
  • Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)

Advanced Illumination MicroBrite Linienlichter mit hoher Intensität sind hochqualitative Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung in einem kompakten Gehäuse. Die MicroBrite Linienlichter übertreffen viele vergleichbare teurere Linienlichter und haben einen Intensitätsausgang von 73.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 100 mm. Die Linienlichter haben eine Größe von und sind in den üblichsten Wellenlängen verfügbar. Advanced Illumination MicroBrite Linienlichter mit hoher Intensität sind ideal für Anwendungen, die eine intensive Beleuchtung für die Inspektion großer Flächen benötigen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung ein MicroBrite Linienlicht in einer kundenspezifischen Länge benötigen.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.