Produkt in den Warenkorb gelegt

12 V DC Stromversorgung für Lumentum HeNe-Standardlaser, EU

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
Produkt #35-224 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,00
Stk. 1+
€68,00
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
  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Helium-Neon-Laser von Lumentum besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten Sie: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12-V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Die HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 

Zubehör

Titel   Compatible Laser Stock Number  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Gewinde-auf-Gewinde-Modell, Laser-Adapterplatte #34-891, #61-315, #61-337, #61-338, #61-382, #61-360, #61-373, #61-374 #61-261 €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12 V DC Stromversorgung für Lumentum HeNe-Standardlaser, EU - #35-224 €68,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.