Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite kompakter Punktstrahler, 0,8“ x 1,0“, weiß

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights

×
Produkt #18-581 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Stk. 1+
€400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL243-WHIIC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29.2 x 20.0 x 20.0
Gewicht (g):
24

Optische Eigenschaften

Farbe:
White

Elektronische Spezifikationen

Minimaler Eingangsstrom:
0.19A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

Advanced Illumination MicroBrite kompakte Punktstrahler bieten ein branchenführendes Leistungs-Größe-Verhältnis und eine intensive Beleuchtung bis 15.000 Lux in einem kompakten, rechteckigen Gehäuse. Die Kabel sind bei diesen Punktstrahlern an der Seite positioniert und es gibt praktische M4-Montageschrauben in einer T-Nut, sodass eine verbesserte Wärmereduzierung durch Ableitung ermöglicht wird. Verglichen mit runden Punktstrahlern können in den MicroBrite kompakten Punktstrahlern mehr LEDs effizient untergebracht werden, was zu mehr Leistung bei kleineren Abmessungen führt. Advanced Illumination MicroBrite kompakte Punktstrahler sind in verschiedenen Wellenlängen verfügbar. Dies vereinfacht die Systemintegration und ist ideal für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung bei denen kleine Abmessungen benötigt werden, wie z. B. bei der Fertigung kleiner Teile oder der Mikromaterialbearbeitung.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage