Produkt in den Warenkorb gelegt

MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität, 1,25“ x 2,00“, rot 625 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights

×
Produkt #18-589 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€490,00
Stk. 1+
€490,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
SL244-625IC
Lebensdauer der LED (Stunden):
50000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
44.5 x 32.2 x 20.1
Gewicht (g):
168

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00

Elektronische Spezifikationen

Minimaler Eingangsstrom:
0.18A

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität bieten eine Beleuchtung bis 60.000 Lux in einem rechteckigen Gehäuse. Verglichen mit runden Punktstrahlern liegt das Kabel an der Gehäuseseite, es gibt günstig positionierte M4-Montageschrauben in einer T-Nut und es können mehr LEDs effizient untergebracht werden, was eine bessere Wärmereduzierung durch Ableitung und gleichzeitig ein branchenführendes Leistungs-Größe-Verhältnis ermöglicht. Advanced Illumination MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität werden in verschiedenen Wellenlängen angeboten. Dies vereinfacht die Systemintegration und ist ideal für standardmäßige Off-Axis-Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsinspektionen, die eine hochintensive Beleuchtungsquelle benötigen.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
DCS-100E-Controller mit einem Ausgang #18-645 €615,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Intensitätseinstellung, DIN-Montage möglich #89-555 €140,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln #66-855 €95,00   Angebotsanfrage