Produkt in den Warenkorb gelegt

Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität, 1,25“, rot 625 nm

Mehr Produkte von Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

×
Produkt #18-637 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.015,00
Stk. 1+
€1.015,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Strichplattendurchmesser (mm):
20.8
Minimaler Eingangsstrom:
0.592

Product Details

Modellnummer:
SL256-625IC
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Advanced Illumination
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (Zoll):
1.25
Gewicht (g):
413

Optical Properties

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
625.00

Performance

Lebensdauer der LED (Stunden):
50000

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
Flying Leads
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Kabellänge (m):
2

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50
Schutzart:
IP50

Additional Info

Hinweis:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
  • Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
  • Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar

Advanced Illumination Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität besitzen Gruppen von sehr intensiven LEDs mit bis zu 2.000 Lux und bieten eine fokussierte, homogene Beleuchtung. Die Punktstrahler haben eine große Wärmesenke, die die Wärmeableitung verbessert und eine hohe Helligkeit ermöglicht, während sichere Betriebstemperaturen gewährleistet werden. Um eine einfache Integration sicherzustellen, sind die LED-Lichtprojektoren mit unserer gesamten Auswahl an Strichplatten mit 21 mm Durchmesser kompatibel. Hier stehen z. B. Fadenkreuze, konzentrische Kreise und Gitter zur Verfügung. Die Advanced Illumination Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität sind mit C-Mount-Objektiven für 2/3“ Sensoren kompatibel und ideal für Inspektionen in der industriellen Bildverarbeitung wie Kantendetektion, Offset-Bestimmung und Topographie-Beurteilungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.