Produkt in den Warenkorb gelegt

Richardson Gratings™ gerilltes, reflektierendes Beugungsgitter, 1200 Rillen, 25 x 25 mm, 900 nm

Mehr Produkte von Richardson Gratings™
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
Produkt #37-138 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€171,00
Stk. 1+
€171,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Reflective Diffraction Grating
Master-Referenz:
MR224

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±0.1
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Ruled Grating
Länge (mm):
25.00
Dicke (mm):
6.00 ±0.5
Breite (mm):
25.00
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm):
±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
±0.15
Toleranz Rillenabstand (%):
<0.05

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
1200
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 1500
Blaze-Wellenlänge (nm):
900 ±25
Blaze-Winkel (°):
32.7
Peak-Effizienz, typisch (%):
94
Beschichtung:
Aluminium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Polarisation:
S, P and Average
Spektrale Ordnung (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Exzellente Effizienz bei Blaze-Wellenlänge und -Winkel
  • Sehr gute Größentoleranzen
  • Ideal für die Spektroskopie
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich

Hochpräzise gerillte reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) wurden für eine zuverlässige und beständige Leistung entwickelt. Die Gitter werden mithilfe von hochgenauen Mastern hergestellt und bieten so einen hohen Grad an Wiederholbarkeit, der die Entwicklung von OEM-Systemen vereinfacht und langwierige Ausrichtungen vermeidet. Mit einem reflektierten Wellenfrontfehler von λ/4 und bis zu 90% Beugungseffizienz erfüllen diese Gitter die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen, wie z. B. der hochauflösenden Spektroskopie. Hochpräzise gerillte reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) haben blanke Aluminiumbeschichtungen und können so zwischen 250 und 10.000 nm eingesetzt werden. Kundenspezifische Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Gitter ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.